Inspection Housing, Polyolefin
检查外壳,聚烯烃
这些观测井的设计初衷是为重要公用设施提供耐用而轻量的解决方案,实现坚固防护和轻松维护。轻量化的设计可让安装实施过程更安全,而混入坚固材料并形成稳固结构的独到技术又能确保重要的性能不受损失。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 轻便设计和多个手孔便于一人轻松搬运和安装
- 耐用的整体式机体可抵御安装过程中的弯曲并承受重负载
- 独特的混合材料可抵御剥落和破裂
- ANSI/SCTE 77 Tier 15 Design Load of 15,000 lbs (6,804 kg) with a test load of 22,500 lbs (10,206 kg)
- "Includes the words ""GROUND"" on the cover"
技术参数
材料 | 聚烯烃 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。