Inspection Housing, Lightweight Polymer Concrete
检查外壳,轻质聚合物混凝土
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 第 22 层设计负荷为 22,500 lb (10,206 kg),试验负荷为 34,720 lb (15,749 kg)
- 防滑盖,适用于非预期、偶发性的运输
- 使用标准孔锯切割,无需特定工具
- 盖板上具有“接地”一词
技术参数
宣传册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。