Inspection Housing, High-Impact Polypropylene
检查外壳,高抗冲聚丙烯
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 通过使用可闭锁的盖子,为重要的接地终端提供高级别保护
- 易于锁闭的盖子,只能使用安全钥匙打开
- 由于有效孔径大,因此便于接地端点维护
- 轻便的设计便于轻松搬运、存储和运输
- 适用于铺设以及热浇柏油应用
- 紫外线稳定,防止阳光侵蚀
- 非脆性,防止冷空气损害
- 底部可容纳观测井 (545135) 的接地母线
技术参数
宣传册
认证
DoC, ERICO IH
英语
EN IEC 62561-5:2017
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。