放热焊接并非新发明。事实上,从 1938 年起,我们就在成功实施接线与连接工程了。真正创新的技术是点火系统。凭借前所未有的安全性、可靠性和选择多样性,nVent ERICO 的点火系统已成功在全世界完成过 1.5 亿次点火操作。
我们传统的 Cadweld 点火系统使用标准的火石点火器来启动焊接过程。该系统没有电子部件,维护简便,工作极为可靠。
我们的 Plus 和 Exolon 点火系统通过电池来实现电打火,从而熔化焊药,启动焊接过程。其内置额外的安全机制,可以可靠地远距离引燃焊药,为焊接工作带来更为现代化的改进,提高了一致性和易用性。
无论是手动还是电池打火,我们的点火系统都能提供非常高的灵活性。不过,除了采用我们的高品质点火系统之外,您还应为其搭配适当的焊药,才能实现可靠、一致的焊接操作。
请浏览下面列出的点火系统。如有任何疑问,敬请联系我们。我们的专家团队随时为您服务,根据您的需求制定正确的产品搭配方案。
已应用过滤器:1
产品 | 8 个结果(14 项)
火石点火器
用于在生成传统 nVent ERICO Cadweld 连接或 nVent LENTON Cadweld 钢筋连接时点燃起始材料。
盈凡艾力高 (nVent ERICO ) Cadweld Plus Impulse 放热焊接点火控制装置
Cadweld Plus 点火器具有改进的易用性和全新的安全功能,可使用 AA 或可充电电池。
电池组
点燃 Cadweld Exolon 焊药所需的电池、充电器和运输箱。
火石点火器扩展
连接到 T320 火石点火器上,允许安装人员距离模具约 2.5 英尺(0.75 米)。
盈凡艾力高(nVent ERICO)铁路专用Cadweld Plus Impulse 放热焊接点火控制装置
Cadweld Plus 点火器具有改进的易用性和全新的安全功能,可使用 AA 或可充电电池。
替换火石
T320 火石点火器的替换火石。
nVent ERICO Cadweld Plus Impulse 替换引线控制单元
适用于 Cadweld Plus Impulse 的替换引线。
nVent ERICO Cadweld Plus Impulse 电池适配器
适用于 Cadweld Plus Impulse 的电池适配器,可用于 DeWalt 和 Milwaukee 充电电池。