Handheld Clamp-On Ground Resistance Tester
手持夹合式接地电阻测试仪
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 测量接地电阻,而不需要从电气系统断开连接,也不需要辅助接地极或绕线轮
- 接地电阻在 1-199Ω 之间自动设换范围
- 电流测量在 1 微安至 40 安之间自动设换范围
- 接地电压指示 - 警示危险状况
- 夹钳直径为 1.4" (35 mm),采用大钳口设计
- 最高存储 300 个测量值
- 包含一个结实的运输箱、刻度环、4 节 1.5V AA 电池以及用户手册
技术参数
宣传册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。