产品 | 26 个结果(707 项)
防盗接地母线,极柱安装组件
"Theft deterrent busbar that mounts on a standard Schedule 40 ice bridge pole (3.5"" or 88.9 mm nominal outer diameter) and provides a path to the buried ground ring via a connection to the post."
用于门口的周边接地母线
可在安装绕入口安装的周边接地母线系统时使用。
电信主接地母线
多个电气面板和设备使用公共接地点。
断开链路
接地棒断开链路。
轨道四接线柱端子板
"The Rail four post terminal block separates ""clean"" wiring from ""dirty"" wiring and includes integrated test terminals with slots for low-impedance busbar."
防盗接地母线,立柱安装组件
防盗接地棒安装组件。
用于墙壁的周边接地母线
这些特制周边母线连接器旨在装备房间或封闭区域。
电信接地母线拼接套件
拼接套件,用于将接地棒连接在一起。
防盗接地母线,壁挂式安装组件
防盗接地棒安装组件。