在故障和瞬态条件下,要想在维修接地和设备之间形成等位面,务必要正确连接。该等电位面可提供接近于零的电压差,并且有助于在这些事件发生期间对人员和设备实施保护。接地棒或连接棒是目前正在使用的最受欢迎的连接产品。接地棒可以提供方便的单点接地和连接位置。导体通过 nVent ERICO Cadweld 放热焊接工艺被焊接到接地棒上,或使用 接线片以机械方式固定导体。
nVent 可以定制设计和制造接地棒。此外,产品供应范围还包括符合 TIA/EIA® 607 要求和 BICSI® 建议的 TMGB 接地棒。我们的周边总线系统允许快速、轻松地进行晕圈式和其他周边接地方案的现场安装。
已应用过滤器:
产品 | 15 个结果(579 项)

防盗接地母线,法兰安装组件
防盗接地棒安装组件。

接地母线
多个电气面板和设备使用公共接地点。

电信接地母线
多个电气面板和设备使用公共接地点。

用于各角的周边接地母线
全空间母线安装,旨在适配 90 度或左右的角。

电信主接地母线
多个电气面板和设备使用公共接地点。

防盗接地母线,极柱安装组件
防盗母线,安装到标准 Schedule 40 冰桥接线柱(3.5" 或 88.9mm 标称外径),并通过连接接线柱提供到达埋地式环的通道。

用于门口的周边接地母线
可在安装绕入口安装的周边接地母线系统时使用。

防盗接地母线,立柱安装组件
防盗接地棒安装组件。

电信接地母线拼接套件
拼接套件,用于将接地棒连接在一起。

用于墙壁的周边接地母线
这些特制周边母线连接器旨在装备房间或封闭区域。