跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

接地与连接

选择筛选条件 关闭
筛选条件
清除筛选条件
  • 应用
滤波器

子类别

离子接地极

接地棒

GEM 接地增强材料

GEM 接地增强材料

nVent ERICO Quickfill 非混合型接地增强材料

nVent ERICO Quickfill 非混合型接地增强材料

接地垫

接地垫及接地网

信号基准网格

信号基准网格

铜制接地板

接地板

DB 接地点, 单柱

混凝土接地点

飞机可接插座,带接地排接合点

飞机及静电接地

观测井

观测井

铝制结构接地螺柱, 平面板

铝制结构接地

产品 | 78 个结果(532 项)

钢筋连接套件, 单连接

钢筋连接套件,单连接

套件包含钢筋焊接板、钢筋焊接夹钳以及导体。
飞机可接插座,带接地排接合点

飞机可接插座,带接地排接合点

Castings for use in static grounding systems of refueling areas.
铝制结构接地螺柱, 平面板

铝制结构接地螺柱,平面板

适用于新型及现有铝结构:i.e., masts, signal bridges, cases and bungalows. network/mesh.
检查外壳, 高密度聚乙烯 (HDPE)

检查外壳,高密度聚乙烯 (HDPE)

设计初衷是为重要的公用设施提供保护,实现持久耐用和轻松维护。
铜制接地板

铜制接地板

Utility pole earthing.
镀锌接地棒, 尖头

镀锌接地棒,尖头

earthing, grounding, dissimilar metals, galvanic corrossion.
铜焊连接接地棒, 尖头

铜焊连接接地棒,尖头

nVent ERICO 铜焊接地棒将钢的强度(便于安装)和分子焊接的铜结合在一起,可实现持久的耐腐蚀性。
离子接地极

离子接地极

Contains natural electrolytic salts, which permeate into the surrounding soil to condition the soil and increase its conductivity.
不锈钢接地棒, 尖头

不锈钢接地棒,尖头

长寿命,机械强度,耐腐蚀,电镀,不同类金属,304 不锈钢。
实心铜制接地棒, 尖头

实心铜制接地棒,尖头

Solid copper rods, made from highly conductive, hard drawn copper, are ideal for high soil resistivity or areas with high salt content.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink