Ground Rod Clamp, U-Bolt, Tinned, One Conductor
接地棒夹钳,U 形螺栓,镀锡,单导体
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 镀锡表面处理可提供防盗外观
- 接受平行方向和垂直方向的导体
技术参数
材料 | 青铜;不锈钢 304 (EN 1.4301) |
表面处理 | 镀锡 |
导体方向(平行或垂直) | |||||
GC064 | 导线尺寸(绞合) | ||||
接地棒公称直径 | 16mm² | 25mm² | 35mm² | 50mm² | 70mm² |
5/8" 铜焊连接接地棒 | 平行 | 平行 | 平行 | 垂直 | 垂直 |
5/8" 镀锌/不锈钢接地棒 | 平行 | 平行 | - | 垂直 | 垂直 |
3/4" 铜焊连接接地棒 | 平行 | - | - | 垂直 | 垂直 |
3/4" 镀锌/不锈钢接地棒 | - | - | - | 垂直 | - |
GC065 | 导线尺寸(绞合) | ||||
接地棒公称直径 | 16mm² | 25mm²-70mm² | 95mm² | 120mm² | |
5/8" 铜焊连接接地棒 | 平行 | 两者 | 两者 | 平行 | |
5/8" 镀锌/不锈钢接地棒 | 平行 | 两者 | 两者 | 平行 | |
3/4" 铜焊连接接地棒 | 平行 | 两者 | 两者 | - | |
3/4" 镀锌/不锈钢接地棒 | 平行 | 两者 | - | - |
宣传册
认证
cUL KDER7.E220029
英语
CSA C22.2 编号 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 编号 41
UL KDER.E220029
英语
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
警告:本产品可能会使您接触到包括铅在内的化学物质,加利福尼亚州已知铅会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov。