Ground Rod Clamp, Rod to Conductor, Stainless Steel
接地棒夹钳,杆至导体,不锈钢
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
功能
- 独有的压印体设计不会因扭矩过大而破裂
- 增大表面区域接触,提高连接器的性能
- 与铜、铜焊、镀锌、不锈钢、钢筋和普通钢接地棒和电极兼容
技术参数
扭矩 (TQ) | 16.9 - 33.9 N·m |
扭矩 (TQ) | 150 - 300 in·lb |
材料 | 不锈钢 304 (EN 1.4301) |
宣传册
认证
cUL KDER7.E220029
英语
CSA C22.2 编号 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 编号 41
UL KDER.E220029
英语
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
警告:本产品可能会使您接触到包括铅在内的化学物质,加利福尼亚州已知铅会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov。