Ground Point Assembly
接地点组件
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 混凝土结构中方便的接地系统连接点
- 适用于设备、机械以及结构体的接地
- 产生适合横截面的导体或螺柱的最大载电流容量
- 螺柱与软辫线之间的 nVent ERICO Cadweld 连接将不会变松或腐蚀
技术参数
材料 | 铜合金 |
B530-A-2Q-72 | ||
B530 | 接地板外形 |
B530 = RA
B531 = RB B532 = SS B533 = TA |
A | 接地板部件编号 |
A = B1612Q
B = B1613Q C = B1622Q D = B1642Q E = B1643Q |
2Q | 电缆代码 |
1G = #6 实心线
1L = #4 绞合导线 1V = #2 绞合导线 2C = 1/0 绞合导线 2G = 2/0 绞合导线 2Q = 4/0 绞合导线 2V = 250 MCM 绞合导线 3D = 350 MCM 绞合导线 3Q = 500 MCM 绞合导线 |
72 | 电缆长度(英寸) |
宣传册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。