Ground Mesh
接地丝网
nVent ERICO 预制接地丝网可以便捷、有效且经济地改善配高电压设备设施内的接地系统,而且适用于所有需要大范围接地的地方。等电位网降低发电厂及变电站的跨步电压,并且有效地将通信天线站点的接地板波动最小化。对于大型设施,电网也是一种很好的接地屏蔽、反射器以及电子屏蔽。
预制接地丝网易于安装,无需开挖或掘槽。只需将接地网展开铺于地面,使用 nVent ERICO Cadweld 焊接互连到相邻部分的接地网,然后再焊接到变电站中的主接地网或焊接到接地棒。接地网上可以使用一层土或碎石覆盖,具体视应用而定。
nVent ERICO Cadweld 工艺可提供一种快速、经济的现场接地网互连方案。形成的焊接是永久性焊接、耐腐蚀,焊接头载流容量与导体的载流容量相等。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 预制接地丝网缠绕成卷,方便装运
- 银钎焊接头(35% 银合金钎焊材料)具有高强度的优点,可防止安装过程中出现分离,并且经受得住重型车辆运输
- 多个矩形配置中的导体间距最高为 24 英寸 x 48 英寸(610 毫米 x 1219 毫米),以 2 英寸(51 毫米)为基数增加
- 通常为断面提供标准悬伸,可以连接导体半间距 + 2 英寸(51 毫米)
技术参数
净重 (kg)/ 93 平方米(1,000 平方英尺) | ||||||
导体间距 (W2 x L2) | 铜包钢导体 (AWG) | 实心铜线 (AWG) | ||||
#6 | #8 | #10 | #6 | #8 | #10 | |
51mm x 51mm | 403 kg | 253 kg | 159 kg | 442 kg | 276 kg | 174 kg |
102mm x 102mm | 201 kg | 127 kg | 79 kg | 221 kg | 138 kg | 87 kg |
152mm x 152mm | 134 kg | 84 kg | 53 kg | 147 kg | 92 kg | 58 kg |
203mm x 203mm | 101 kg | 63 kg | 40 kg | 110 kg | 69 kg | 44 kg |
305mm x 305mm | 67 kg | 42 kg | 27 kg | 74 kg | 46 kg | 29 kg |
610mm x 610mm | 34 kg | 21 kg | 13 kg | 41 kg | 23 kg | 15 kg |
每卷添加 34 千克(近似装运重量)。 |
宣传册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
警告:本产品可能会使您接触到包括镍在内的化学物质,加利福尼亚州已知镍会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov。