Ground Mat
接地垫
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 银钎焊接头(35% 银合金钎焊材料)具有高强度的优点,可防止安装过程中出现分离,并且经受得住重型车辆运输
- 导体间距以标准配置形式提供
- 可将中心线加入接地垫配置中
- 接地垫可平铺在托盘上,以方便装运
技术参数
净重(千克)/标准接地垫 | ||||||||||
输电网间距 | ||||||||||
51 x 51 mm | 102 x 102 mm | 152 x 152 mm | 203 x 203 mm | 305 x 305 mm | ||||||
导体尺寸 | 标准接地垫尺寸(平方米) | |||||||||
1.2 x 1.2 | 1.2 x 1.8 | 1.2 x 1.2 | 1.2 x 1.8 | 1.2 x 1.2 | 1.2 x 1.8 | 1.2 x 1.2 | 1.2 x 1.8 | 1.2 x 1.2 | 1.2 x 1.8 | |
#6 铜包钢丝 | 6.62 kg | 9.84 kg | 3.45 kg | 5.08 kg | 2.40 kg | 3.49 kg | 1.86 kg | 2.72 kg | 1.32 kg | 1.91 kg |
#8 铜包钢丝 | 4.17 kg | 6.21 kg | 2.18 kg | 3.22 kg | 1.50 kg | 2.22 kg | 1.18 kg | 1.72 kg | 0.86 kg | 1.22 kg |
重量限于铜包钢丝。添加实心铜线近似重量的 10%。 | ||||||||||
接地垫使用托盘装运。每个托盘添加 22.67 千克(总重量)。每个托盘最多 100 个接地垫。 |
MT-2-C-72-B-96-A-96 | ||
MT | 接地垫设计 | |
2 | 中心电线 |
1: 无
2: 接地垫长度 3: CWO - 两端 4: CWO - 一端 |
C | 丝网尺寸(英寸 x 英寸) |
A:2" X 2"
B:4" X 4" C:6" X 6" D:8" X 8" E:10 X 10 F:12 X 12 G:18 X 18 |
72 | 宽度(英寸,最大值) | |
B | 电线 |
A:4 铜
B:6 铜 C:6-30% CW D:6-40% CW E:8 铜 F:8-30% CW G:8-40% CW H:10 铜 J:10-30% CW K:10-40% CW |
96 | 长度(英寸,最大值) | |
A | 中心电线类型 |
A:无
B:5/16" 杆(1/0" 实心导线) C:3/8" 杆(2/0" 实心导线) D:7/16" 杆(4/0" 实心导线) E:1/2" 杆 (250 kcmil) F:1/0 同心电缆 G:2/0 同心电缆 H:4/0 同心电缆 J:250 同心 K:300 同心 L:350 同心 M:500 同心 N:#2 实心导线 |
96* | CWO(英寸,最大值) |
* 如果没有则为空
宣传册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
警告:本产品可能会使您接触到包括镍在内的化学物质,加利福尼亚州已知镍会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov。