Glued Clip Kit
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
3D 模型
视频
功能
- 借助胶合轨夹,不必在任何需要固定夹具的位置处钻支承结构,以支持完整性和提高安全性
- 无需工具;预先涂抹的强力胶使得安装容易、高效
- 可抵抗腐蚀性介质,包括紫外线、天气状况、石油、润滑脂、汽油、溶剂、雨水等
- 有助于延长连接的电缆的使用寿命,从而降低项目总成本
- 通用型底座可适应不同尺寸导体的各种大小的夹具,适用于纵向或横向电缆应用
- 每个套件都包含一罐粘合剂,适合 10.1 oz. (300 ml) 的喷液枪
- 不含喷液枪
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。