跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

GEM 接地增强材料

接地增强材料 (GEM) 是一种优良的导电材料,可帮助您解决最棘手的接地难题。这种材料在传导性不佳的位置十分适用,比如岩石地面、山顶和砂土。GEM 可有助于显著减少接地电阻和阻抗测量值。此外,在使用常规方法无法取得满意效果的地方GEM 还可减小接地系统的尺寸。GEM 在安装后可以保持传导性,无需维护、定期充填或依靠水源。

GEM 已通过第三方测试验证,符合 IEC® 62561-7。该标准首次引入了一项评估接地增强材料的电气性能和腐蚀的行业基准。

nVent ERICO 推出 GEM 计算器软件,该软件可提供常见 GEM 应用的电阻率值并帮助估算装置的 GEM 需求量。软件支持四种操作语言 (英语、西班牙语、法语和德语),可执行英制或公制计算。ERICO 网站 (erico.com) 提供 GEM 计算器软件下载。

了解更多 下载规格
需要技术支持或报价?我们随时随地为您服务。
联系我们 如何订购
详情

功能

技术参数

单位重量 11.360 kg
单位重量 25 lb
应用图像 资源 视频
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
WARNING: This product can expose you to chemicals including silica and hexavalent chromium, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.  For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
需要技术支持或报价?我们随时随地为您服务。
联系我们 如何订购
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink