Galvanized Theft Deterrent Cable
镀锌防盗电缆
防盗复合电缆 (TDCC) 是一种导体,它具有铜导体的功能,但看起来不是铜导体,并且难以切割和盗取。这类导体非常适用于暴露在外的配电接地线(铜线可能会被盗)。这种防盗导线很难用手动工具割断,其外部的钢绞线还具有磁性,进一步增强了对盗铜小偷的防护性。
防盗电缆导体可以是裸露型或绝缘型同心绞合导体,通常由保护和隐藏内部镀锡铜绞合导线的外部镀锌钢绞合导线组成。
较小直径的导体(例如 #4 AWG 等效元件)非常适用于输电塔、电线杆和路灯接地应用。较大尺寸的导体(例如 2/0 或 4/0 铜导体等效元件)则适用于各式各样的接地应用。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
视频
相关产品
宣传册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。