Fence Clamp for Field-Welded Connections
用于现场焊接的围栏夹钳
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
功能
- 适用于 nVent ERICO Cadweld 无法连接铝管或薄壁钢管的情况
- 已包含不锈钢硬件
- 现场焊接导体时可使用
技术参数
材料 | 电解铜 |
表面处理 | 镀锡 |
现场组装的常用连接元件 | ||
导体尺寸 | ERICO CADWELD 模具部件编号 | 焊药 |
1/0 同心电缆 | LAC2C002 | 65 |
2/0 同心电缆 | LAC2G002 | 65 |
4/0 同心电缆 | LAC2Q002 | 90 |
宣传册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。