nVent ERICO Cadweld 放热焊接旨在提供不会松动或腐蚀的永久性分子键。此类连接专门用于维护导体和/或安装的使用寿命。nVent ERICO Cadweld 连接的载流容量等于或大于导体的载流容量,可承受重复故障电流并且不会在运行期间发生故障。一旦完成,安装人员可以通过目测检查新连接来明确保证质量。nVent ERICO Cadweld 经过独立实验室的认证,提供持续超越 IEEE®837 2014 EMF 测试要求的可靠连接,堪称终极焊接解决方案。
已应用过滤器:1
子类别
产品 | 85 个结果(8109 项)
电缆至轨腰完整焊机,电源
特种轨道作业模具(仅限),电源
接头接线 T6 完整焊机对,信号
用于轨道的 nVent ERICO Cadweld One Shot,电缆至电缆
nVent ERICO Cadweld Multi 多连接型模具套件
多模具套件,能够生产各种 Cadweld 连接。
nVent ERICO Cadweld One Shot,电缆至电缆
盈凡艾力高 (nVent ERICO) Cadweld Exolon,电缆至电缆
电缆至电缆
Cadweld 石墨模具旨在构建电缆至电缆放热焊接连接。
电缆至电缆,重负荷
Cadweld 重型石墨模具旨在为高度氧化导体构建电缆至电缆放热焊接连接。