ESE Tester, I Series
ESE 测试仪,I 系列
nVent ERICO 提前放电 (ESE) 测试仪 I 系列专门设计用于快速测试 nVent ERICO 系统 1000 ESE 避雷针 SIXXi 型号全系列。使用标准 9 伏电池运行的独立测试仪可显示带色标且易于识别的测试结果。如果电池发生故障,测试仪会显示间歇性信号,提示需要更换电池,防止发生停机和代价高昂的断电事故。与 nVent ERICO ESE 测试仪伸缩杆结合使用时,您可以测试高达 10 米的 ESE 避雷针。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
功能
- 轻巧便携
- 手持式测试设备,通过脉冲快速测量 ESE 避雷针的电路
- 用于连接到 ESE 避雷针的带色标导体电缆
- 包含两个鳄鱼夹,可牢固夹住 ESE 避雷针
- 闪烁且带有色标的 LED 通知,用于显示 ESE 避雷针测试结果
- LED 屏幕可显示电池状况和更换提醒
- 大约 6 秒的响应时间,以便进行稳定测量
- 操作极为简单,步骤依次为:连接、按压、保持、读取
- 包含一个结实的运输箱,提供进一步保护
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。