nVent ERICO 提供手动和远程测试选项,方便检查、验证和维护我们的提前放电避雷针 (ESEAT)。使用 nVent ERICO ESE 测试选项并遵循 NFC 17-102 标准中规定的维护计划,有助于确保您的设备和人员免受雷电事件的影响。根据 NFC 17-102 标准第 8 节,提前放电 (ESE) 避雷针监控系统需要接受常规测试检查,确保合理维护和可操作性。
已应用过滤器:1
产品 | 5 个结果(5 项)
ESE 测试仪,I 系列
nVent ERICO 提前放电 (ESE) 测试仪 I 系列专门设计用于快速测试 nVent ERICO 系统 1000 ESE 避雷针 SIXXi 型号全系列。
用于 ESE 测试仪的伸缩杆
ESE 测试仪专用伸缩杆专门设计用于帮助测试 nVent ERICO 系统 1000 提前放电 (ESE) 避雷针 SIXXi 型号全系列。
ESE 避雷针远程测试仪
nVent ERICO 提前放电 (ESE) 避雷针远程测试仪是用于提前放电避雷针 (ESEAT) 的全自动监控系统,无需额外的昂贵硬件、软件、监控或接口系统。
ESE 避雷针远程测试仪套件
nVent ERICO 提前放电 (ESE) 避雷针远程测试系统可对您的 ESE 系统进行完全自主监控。该套件包括用于远程测试仪的 ESE 避雷针和 ESE 避雷针远程测试仪。
远程测试仪用 ESE 避雷针
nVent ERICO ESE 避雷针远程测试仪在接闪前的高静电场中于端子尖端处产生受控的量值和频率脉冲。