浪涌和电压瞬变是昂贵的电子设备发生故障和业务中断的主要原因。损坏可能会导致大笔资金的损失,如计算机和通信设备损坏,以及由于计划外系统停机而间接导致的收入和利润的损失。
nVent ERICO 提供多个系列的浪涌保护装置 (SPD),适用于广泛的应用,可针对配电系统的电压瞬变提供可靠的保护。
EDT2 系列增强型瞬态鉴别浪涌保护装置可在 IEC II 类和 UL 1CA 类环境中,针对电压瞬变提供可靠的保护。此外,nVent ERICO 的瞬态识别 (TD) 技术可在持续过电压事件和异常过电压事件发生期间及发生之后确保持续运行。EDT2 系列经过 IEC 和 UL 标准的测试和独立认证,为最苛刻的环境提供了一系列安全和高性能特性,适用于针对广泛的应用提供保护。EDT2 系列可以延长产品在最恶劣的环境中的使用寿命,确保您的设备和系统在极端的异常电压条件下也能安全地进行操作。
已应用过滤器:1
产品 | 8 个结果(22 项)
EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+0 模式
EDT2 1+0 模式增强型瞬态鉴别浪涌保护装置可在 IEC II 类和 UL 1CA 类环境中,针对电压瞬变提供可靠的保护。
EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+0 模式,100kA
EDT2 1+0 模式,100 kA 增强型瞬态鉴别浪涌保护装置可在 IEC II 类和 UL 1CA 类环境中,针对电压瞬变提供可靠的保护。
EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+1 模式
包括 nVent ERICO TD 技术,以确保不利电压条件下的可靠性。
EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,2+0 模式
包括 nVent ERICO TD 技术,以确保不利电压条件下的可靠性。
EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,3+0 模式
EDT2 增强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,3+0 模式。
EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,3+1 模式
包括 nVent ERICO TD 技术,以确保不利电压条件下的可靠性。
EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,4+0 模式
包括 nVent ERICO TD 技术,以确保不利电压条件下的可靠性。
EDT2 DIN 轨浪涌保护替换模块
EDT2 DIN 轨浪涌保护替换模块。