Digital Lightning Event Counter
数字式雷电计数器
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
相关产品
功能
- 记录雷击的数量、时间和日期,以方便在检查过程中检索
- 包含适用于 nVent ERICO Ericore、ISOnV、裸绞合导体或带子的安装支架
- 包含可更换的 CR17335 3V 锂电池
- 长达五年的电池寿命
技术参数
认证
DoC, ERICO LEC
英语
EN IEC 62561-6
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。