Copper Ground Plate
铜制接地板
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 提供较大的表面积,以便对地消散电流
- 多个尺寸及软辫线配置可选
技术参数
材料 | 铜 |
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) | ||
GPE | 接地板电极 | |
C | 材料 |
C:铜 (C11000)
|
E | 软辫线连接 |
C:连续(2 x“L J”ERICO CADWELD 连接)
E:端部(“L J”ERICO CADWELD 连接样式) N:无软辫线 |
A | 板厚度代码(库存容差) |
A:1/32”(雷电最小值 – 铜)
B:1/16”(功率最小值 - 铜) C:3/32” D:1/8” E:1/4”(功率最小值 - 钢) F:3/8” G:1/2” H:1/64” (26 GA) J:3/16” |
H | 板宽度代码 |
A:1”·B:2”·C:3”·D:4”·E:5”·F:6”·G:9”·H:12”·J:18”
K:24”·L:30”·M:36”·N:42”·P:48”·Q:17”·R:10” |
024 | 板长度代码(英寸)(需要 3 位数) | |
1L* | 软辫线电缆类型(ERICO 电缆代码) | |
024* | 软辫线长度(英寸) | |
(T)* | 镀锡 |
* 如果没有则为空
宣传册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
警告:本产品可能会使您接触到包括铅在内的化学物质,加利福尼亚州已知铅会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov。