Copper-Bonded Ground Rod, Pointed
铜焊连接接地棒,尖头
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
相关产品
功能
- 99.9% 纯电解铜镀层
- 接地棒具有高碳钢芯和尖端,可在推进操作时发挥卓越的强度优势
- 铜镀层受推力弯曲或撕扯时不会破裂
- 在通过 UL® 467 认证的接地棒上,最少使用 10 密耳的铜镀层
- "nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12"" (304,8 mm) of chamfered end"
- 在适用情况下,应在每个接地棒上压印 UL 标志及控制编号,以便在安装之后进行检查
- 分子焊接到镍密封高强度钢芯
技术参数
材料 | 敷铜钢 |
宣传册
目录
认证
cUL KDER7.E220029
英语
CSA C22.2 编号 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 编号 41
UL KDER.E220029
英语
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 编号 0,CSA C22.2 编号 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
BBJ Z/12/017/21
英语,波兰语
EN 62561-2
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
警告:本产品可能会使您接触到包括镍在内的化学物质,加利福尼亚州已知镍会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov。