构建可靠的接地与连接系统需要高品质的部件。nVent ERICO 产品能让您的系统得到正确的连接、支撑和定位,这些产品以我们多年的丰富设计经验为后盾,并经受住了实际使用的考验,其可靠性和高性能可让您倍感安心。
nVent ERICO 的连接和定位产品适用于接地与连接应用,可帮助定规人员在品质和价格之间进行合理的权衡,也能让安装实施人员在现场克服严苛的难题,满足工作现场的要求。
请通过以下内容了解我们备受信赖的产品系列。如需采用 nVent ERICO 产品,请随时与我们联系。我们的工程支持团队将确保您随时选购到适用的产品。
产品 | 256 个结果(1077 项)
推入式尺夹
推入带式连接器,可固定防雷导线,防止位移。
通用导体夹
用于凸起支承和定位导体的通用导线夹。
无孔接线片
为接地和电源应用提供高效螺栓连接表面。
工业堆栈 2 螺栓电缆紧固件
工业堆栈式 2 螺栓电缆紧固件可为防雷导线提供螺纹连接点。
围栏夹钳,单导体
可以为整个接地与连接系统中所使用的导线提供理想的安装点。
胶合夹具套件
夹子/板组件永久粘合到导轨上,用于将线缆纵向或横向固定到导轨上。
nVent ERICO 轨道夹,敲入,导线内部平行布置
钉牢轨夹用于固定平行于轨道的单轨电缆。夹口朝向轨道内侧。
双金属胶带连接器
双金属带式连接器,用于沿直线连接铜和铝带状导体之间的点。
柔性跳线组件
用于连接应用的柔性跳线组件。
铸接线片
雷电保护铸造接线片。