构建可靠的接地与连接系统需要高品质的部件。nVent ERICO 产品能让您的系统得到正确的连接、支撑和定位,这些产品以我们多年的丰富设计经验为后盾,并经受住了实际使用的考验,其可靠性和高性能可让您倍感安心。
nVent ERICO 的连接和定位产品适用于接地与连接应用,可帮助定规人员在品质和价格之间进行合理的权衡,也能让安装实施人员在现场克服严苛的难题,满足工作现场的要求。
请通过以下内容了解我们备受信赖的产品系列。如需采用 nVent ERICO 产品,请随时与我们联系。我们的工程支持团队将确保您随时选购到适用的产品。
产品 | 256 个结果(1077 项)
1 孔接线片,45°
为接地和电源应用提供高效螺栓连接表面。仅与 Cadweld LA 型结合使用。
连接板与焊接板
带焊接板的预装配连接板用于焊接结构钢,以提供永久焊接连接。
多用途接地夹钳,镀锌钢
多用途接地夹钳允许连接圆形导体、扁平导体或钢筋。
铸双螺栓梁焊接夹钳
雷电保护铸造双螺栓梁接线夹。
用于现场焊接的围栏夹钳
非常适用于 nVent ERICO Cadweld 无法连接铝管或薄壁钢管的情况。
nVent ERICO Ericore 导体基座
用于将 nVent ERICO Ericore 导线连接至结构上的 nVent ERICO Ericore 导线鞍形夹。
用于不锈钢接地棒的压缩连接器,尖头
用于腐蚀性土壤中的尖头不锈钢接地棒的无螺纹压缩耦合器。
铸管夹
用于将水平和垂直管道连接到防雷系统的铸造管夹。
接地棒夹钳,杆至导体,青铜
青铜夹,用于铜焊接地棒与圆形导体的机械连接。
扩展屏蔽锚栓
扩展屏蔽锚栓采用内螺纹,便于拆卸和维护。