构建可靠的接地与连接系统需要高品质的部件。nVent ERICO 产品能让您的系统得到正确的连接、支撑和定位,这些产品以我们多年的丰富设计经验为后盾,并经受住了实际使用的考验,其可靠性和高性能可让您倍感安心。
nVent ERICO 的连接和定位产品适用于接地与连接应用,可帮助定规人员在品质和价格之间进行合理的权衡,也能让安装实施人员在现场克服严苛的难题,满足工作现场的要求。
请通过以下内容了解我们备受信赖的产品系列。如需采用 nVent ERICO 产品,请随时与我们联系。我们的工程支持团队将确保您随时选购到适用的产品。
产品 | 256 个结果(1077 项)
nVent ERICO Ericontact 插入工具,手动
粘性电缆紧固件
快干防水合成橡胶和树脂基粘合剂。
单孔电缆带
单孔扎线带,用于固定防雷导线,防止位移。
直插式电缆连接器
雷电保护串联电缆导体连接器。
电缆至金属紧固件
用于为避雷针提供螺纹连接位置的电缆至金属紧固件。
十字电缆连接器
雷电保护交叉电缆连接器。
516 平行电缆连接器
电缆接头,在电缆或电线上具有正面单螺栓张拉夹具。
穿过墙壁/屋顶的连接器
穿墙式/穿顶式避雷针连接器。
电缆 T 型连接器
雷电保护电缆或导体 T 形连接器。