Conductor Insulation Stripping Tool, 2 x 2
导体绝缘皮剥离工具,2 x 2
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
视频
相关产品
功能
- 实现精确剥离,而不会损坏导体
- 快速剥离,即便在寒冷天气下亦是如此
- 有防护装置的切割刀片可确保安全
- 可使用提供的六角扳手轻松更换套管
技术参数
长度 (L) | 5 3/4" |
长度 (L) | 146 mm |
材料 | 铝;钢 |
宣传册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。