Conductor Insulation Stripping Tool
导体绝缘皮剥离工具
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
视频
相关产品
功能
- 实现精确剥离,而不会损坏导体或内绝缘
- 快速剥离,即便在寒冷天气下亦是如此
- 有防护装置的切割刀片可确保安全
- "SBRTLW418 strips the inner orange colored insulation from the three conductors with 4/64"" insulation, without harming the inner conductors or disturbing the clear protective wrap and silicone water stop material surrounding the conductors"
- SBRTRR418 仅剥离外部绝缘皮
技术参数
长度 (L) | 4 3/4" |
长度 (L) | 120 mm |
材料 | 铝; 钢 |
宣传册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。