Compression Coupler for Stainless Steel Ground Rod, Pointed
用于不锈钢接地棒的压缩连接器,尖头
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 用于腐蚀性土壤中的尖头不锈钢接地棒的无螺纹压缩耦合器
- 耦合器内部制成锥形,因此接地棒在安装过程中进行压缩,从而形成不可逆的导电连接
技术参数
材料 | 不锈钢 304 (EN 1.4301) |
宣传册
认证
cUL KDER7.E220029
英语
CSA C22.2 编号 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 编号 41
UL KDER.E220029
英语
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。