Chemical Ground Electrode
离子接地极
在高土壤电阻率以及干燥土壤条件的位置,化学接地极可提供低阻抗接地。结合使用膨润土回填以及 nVent ERICO 的独特 GEM 材料,nVent ERICO 的化学接地棒电极系统有助于直接改善电极周围的土壤电阻率,并且可以取代多个传统的接地棒。化学接地极可使设施保持低接地电阻且无需维护,消散雷电能量和其他危险的电气故障电流,甚至在砂土或石质土条件下亦是如此。
化学接地极可以在电极空间有限的恶劣土壤条件下提供有效接地。应用广泛,涵盖电信、发电和配电、商业和工业、制造、运输 (铁路运输及航空运输)、避雷、娱乐设施以及国防应用。在作为整体系统(包含高电导率回填材料、查看/检查井以及永久性的可靠 nVent ERICO Cadweld 连接)的一部分集成安装时,nVent ERICO 化学接地棒电极系统最为有效。适用于垂直安装或水平安装。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 包含天然电解盐,天然电解盐可渗透到周围的土壤中,进而调节土壤并增加电导率
- 使用工厂提供的软辫线轻松连接到接地极导体 (向上或向下)
- 提供几十年的可靠服务,得益于加固结构以及优质金属 (服务寿命至少为 30 年)
- 2-1/8 英寸(54 毫米)的外径铜管,管壁为 0.083 英寸(2.1 毫米)
- 提供最长为 10’ (3.05 m) 的连续截面;延长棒可使用 5 ’英尺 (1.52 m) 或 10’ (3.05 m) 的延长件现场组装
- 可提供出厂径向条带选件,用于减少对高频率雷电能量的阻抗,并且控制消散的方向
- L 形适用于螺旋钻垂直深孔不可行的水平安装应用
- 水平(L 形)化学接地极上的接入部分深 32 英寸(813 毫米)
技术参数
材料 | 铜 |
ECR-V-10-2Q-4-U-B | ||
ECR | ERICO 化学接地极系统 | |
V | 安装 |
H:水平
HE:水平延展 V:垂直 E:垂直延展 |
10 | 电极长度 (') | |
2Q | 电缆尺寸 |
1G:#6 实心,1L:#4 绞合,1T:#2 实心,1V:#2 绞合
2C:1/0 绞合导线,2G:2/0 绞合导线,2K:3/0 实心导线,2L:3/0 绞合导线,2Q:4/0 绞合导线 2V:250 kcmil 绞合导线,3D:350 kcmil 绞合导线,3Q:500 kcmil 绞合导线,4L:750 kcmil 绞合导线 |
4 | 软辫线长度 (') | |
U | 软辫线方向 |
U:向上,D:向下
|
B* | 仅接地棒组件 |
仅针对接地棒组件添加“B”。在套件部分留空。
|
* 如果没有则为空
宣传册
认证
cUL KDER7.E220029
英语
CSA C22.2 编号 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 编号 41
UL KDER.E220029
英语
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。