Cable to Ground Rod or Other Rounds, Rail
电缆至接地棒或其他铜管,轨道
nVent ERICO Cadweld 铁路设施应用使用 nVent ERICO Cadweld Plus F80 和 nVent ERICO Cadweld F80 焊药合金。nVent ERICO Cadweld 放热焊接旨在提供不松动不腐蚀的永久性分子焊接,从而使不同材料可以彼此进行连接。此类连接设计用于在导体和/或安装的使用寿命期间执行。nVent ERICO Cadweld 连接的载流容量等于或大于导体的载流容量,可承受重复故障电流并且不会在运行期间发生故障。一旦完成,安装人员可以通过目测检查新连接来明确保证质量。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
视频
功能
- 形成永久性低电阻连接
- 提供分子焊接
- nVent ERICO Cadweld 放热焊接的额定电流与导体额定电流相同
- 便携安装设备,无需外部电源
- 安装人员只需接受简单的培训后即可进行 nVent ERICO Cadweld 放热焊接
- 可目测检查焊接处
技术参数
XXXX-XX-XX-XX-L-M-W | ||
XXXX | 定价关键 | |
XX | 模具系列 | |
XX | 接地棒代码 | |
XX | 导体代码 | |
L* | 分体坩埚 |
坩埚部分在模具上分体,并带有水平开口,以便于清洁
|
M* | 仅模具 | |
W* | 耐磨板 |
减少模具在电缆入口点处的机械磨损
|
* 如果没有则为空
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。