Aircraft Grounding Clamp
飞机接地夹钳
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- "Fits ground rods up to 3/4"" nominal and nVent ERICO Aircraft Grounding Receptacles B165 and B166"
- 镀钢钳口采用铸铝结构
- 航空工业飞机和燃料补注运载工具的连接与接地标准
- 适用于连接到起落架、标杆、接地球、接地棒及其他无涂层的曲面
- 符合军用规范 M83413/7-1
技术参数
宣传册
目录
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。