产品 | 109 个结果(635 项)
ISOnV 提前放电端子适配器
用于连接提前放电端子与 ISOnV 绝缘导体的适配器。
避雷针,铜焊,英制螺纹
可用于塔式建筑雷电保护等非 UL® 应用的铜焊避雷针。
避雷针底座,立式安装,英制螺纹
避雷针底座,立式安装,英制螺纹。
避雷针底座,水平接线,英制螺纹
用于直接连接到水平结构钢表面的避雷针底座。
击点,公制螺纹
雷电保护雷击端子,公制螺纹。
ISOnV 桅杆束带托架
nVent ERICO ISOnV Mast strap bracket secures masts to round objects such as masts, pipes and columns.
避雷针底座,带偏差的立式安装,英制螺纹
Air terminal base used for use on vertical surfaces to provide clearance for overhang of wall cap or cover.
避雷针支承板,公制螺纹
Air Terminal Support Plate, Metric Thread.
压印可调避雷针底座压弯工具
Air terminal base bending tool for use with Imperial Stamped Adjustable Air Terminal Bases to adjust in the field to precise angles.