已应用过滤器:1
产品 | 9 个结果(82 项)
母端-母端适配器,英制螺纹
便于拧紧的六角形螺纹适配器。
公端-公端适配器,英制螺纹
便于拧紧的六角形避雷针螺纹适配器。
母端-公端适配器,英制螺纹
便于拧紧的六角形螺纹适配器。
母端-母端旋转适配器,英制螺纹
当底座位于斜面屋顶上时,允许垂直放置避雷针。
母端-公端旋转适配器,英制螺纹
当底座位于斜面屋顶上时,允许垂直放置避雷针。
弹簧辙尖适配器,英制螺纹
为避雷针提供灵活的连接点。
直角扩展适配器
"Right angle extension adaptor that provides an additional 2"" (50.8 mm) offset when used with air terminal bases."
安全球形附件,英制螺纹
设计用于在高流量区域提供一定程度的防刺穿保护。
ISOnV 提前放电端子适配器
用于连接提前放电端子与 ISOnV 绝缘导体的适配器。