Adhesive
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- Fast-drying waterproof synthetic rubber and resin-based adhesive
- 强制接线到 EPDM、PVC、BUR、煤焦油、SBS mod 位、颗粒 APP、许多类型的镀金属和金属防水零部件
- One tube of 0.3L of adhesive can fix approximatively 30 fixings, depending on the fixing and the application.
技术参数
宣传册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。