2-, 3- and 4-Point Ground Resistance Tester Kit with DataView® Software
2 点式、3 点式、4 点式接地电阻测试仪套件,配备 DataView® 软件
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
功能
- 在高达 5kHz 的频率下测量接地阻抗,以便测试雷击保护
- 使用 2 夹钳方法(无需辅助接地棒)的接地电阻测试,使用可选电流探针
- 包含用于数据存储、实时显示、分析、报告生成及系统配置的 DataView® 软件
- 3 点电位降测量,带有手动或自动频率选择
- 可用在影响精确性的高杂散电流以及其他恶劣条件下使用
- 自动报告生成,包含电位降图表
- 4 点式土壤电阻率测量,包含自动计算电阻率 (Rho),以及用户选择 Wenner 或 Schlumberger 检测方法
- 3 点式接地耦合测量
- 手动和自动频率扫描范围介于 41-5,078Hz,有助于在电气噪声环境下实现最优测试精度
- 在最高 250mA 的测试电流下,可选测试电压为 16V 或 32V
- 2 线及 4 线焊接电阻/连续性测量(直流电阻)以及自动极性反转
- 内部存储器最高存储 512 份完整测试结果
- 包含光隔离 USB 通信端口
- 输入函数时,自动背光显示
- 加固型防尘防雨便携式运输箱 - IP53 防护等级,适用于闭合位置
- 交流供电,包含可通过墙壁充电器或车载电源充电的可充电 NiMH 电池
- 自动关闭电源管理
技术参数
接地电阻测试仪信息 | |
3 点测量 | |
范围(自动设换范围) | 0.09Ω 至 99.9kΩ |
分辨率 | 0.01Ω 至 100Ω |
测试电压 | 用户可选标称 16 或 32Vrms 输出电压 |
操作频率 | 41-5078Hz,自动或用户可选 |
测试电流 | 达 250mA |
准确性 | 读数的 ±2% + 1ct @ 128Hz |
双夹具测量 | |
范围 | 0.1-500Ω |
分辨率 | 0.01-1Ω |
操作频率 | 自动:1367Hz;手动:128Hz-1367Hz-1611Hz-1758Hz |
土壤电阻率 4 点测量 | |
测试方法 | Wenner 或 Schlumberger 可选,测试结果自动计算(使用欧姆表) |
范围(自动设换范围) | 0.01-99.99kΩ;ρ 最大值:999kΩm |
分辨率 | 0.01-100Ω |
测试电压 | 用户可选 16V 或 32V |
操作频率 | 可选 41-128Hz |
外部电压测量 | |
范围(自动设换范围) | 0.1 至 65.0VAC/DC – DC 至 440Hz |
准确性 | 读数的 ±2% + 1ct |
电阻测量(连接时间) | |
测量类型 | 用户可选 2 极(带引线电阻补偿)或 4 极(Kelvin 感测) |
范围(自动设换范围) | 2 极 0.02Ω 至 99.99kΩ;4 极 0.02Ω 至 99.99kΩ |
准确性 | 读数的 ±2% + 2ct |
测试电压 | 16VDC(+、- 或自动极性) |
测试电流 | 最高达 250mA |
数据存储 | |
内存容量 | 512 个测试结果 (64KB) |
电源 | |
电源 | 9.6V 可充电电池组(包含) |
充电电源 | 110/220 50/60Hz 外部充电器,18Vdc,1.9A 输出 |
宣传册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。