2-, 3- and 4-Point Ground Resistance Tester Kit
2 点式、3 点式、4 点式接地电阻测试仪套件
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
功能
- 衡量接地电阻(2 点和 3 点)电位降方法以及土壤电阻率(4 点)
- 熔断保护 0.1A,>250V,0.25 x 1.25 英寸,具有 30 kA 中断能力
- 经过 15 秒测试,两种型号都可以使用 2,000 次以上,无论是充电类型的还是更换电池类型的
- 可提供大约 4-8 秒的响应时间,以便进行稳定测量
- 步级电压测试和接触电势测量
- 自动设换范围:自动选择最佳电阻范围及测试电流
- 可防止强度噪音和干扰
- 操作极为简单,步骤依次为:连接、按压、保持、读取
- 可用于连续性连接测试
- 易于读取的大号背光显示屏
- 面板上的 LED 灯可为操作人员指示高输入噪声、高辅助接地棒电阻以及错误连接
- 加固型防尘防雨便携式运输箱
- 带有色标的端子
- 低电量指示
技术参数
宣传册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。