跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

建筑物电气连接和保护

商业和工业建筑的接地、连接、防雷和浪涌保护。

商业和工业建筑要求电气连接和保护解决方案更加高效,以防止人员和财产受到伤害。使用了解您独特项目要求的接地、连接和电气连接领导者提供的经验证的解决方案,更轻松地保护从建筑物到塔楼、工厂到仓库的一切。

我们通过解决所有类型的过电流挑战,建立了安全性和一致性的声誉,从摩天大楼的防雷到接地金属屋顶,再到为所有类型的商业和工业设施设计有效的浪涌保护系统。

信任 nVent ERICO,因为它的产品符合 UL 和 IEC 标准,可以提高您下一个建筑项目的安全性。

应用


污水处理厂

工业设施

配送中心

商业建筑

接地与连接


我们采取系统的方法,从一开始就最大限度地减少瞬态所造成的威胁。商业建筑和工业结构可从充分考虑电源浪涌和雷击风险的协调电气保护计划中受益。我们为结构工程师和建筑承包商提供设计有效解决方案所需的一切,以及在任何项目阶段为您提供帮助的专业知识。

 

接地母线

接地母线

在故障和瞬态条件下,要想在维修接地和设备之间形成等位面,务必要正确连接。我们提供标准尺寸的接地母线,并可根据您的规格定制设计。

了解更多

接地棒和连接器

接地棒和接地连接器

从行业首屈一指的铜焊连接接地棒到实心铜、不锈钢和镀锌棒,我们致力于为您提供可靠的接地棒解决方案,包括接地连接器。

了解更多

Cadweld 连接

接地连接

Cadweld 放热焊接连接提供不会松动或腐蚀的永久性分子键。连接的设计目的是,在建筑物的使用寿命内保持这种连接,并通过 IEEE 837 认证。

了解更多

防盗电缆

防盗接地解决方案

防盗复合电缆是一种导体,其功能类似于铜导体,但包含一层难以切割的外层钢。这类导体非常适用于配电接地线暴露在外的结构。

了解更多

防雷系统


我们的防雷系列包括不同的选项,以防止对商业和工业建筑造成昂贵的损坏。

nVent ERICO 防雷部件
  • System 1000 包括三种避雷针型号和附件,其设计符合法国 NF C 17-102 标准的要求。
  • System 2000 包括符合欧洲 IEC 62305、美国 UL 96 和 NFPA 780 标准的设计系列避雷针、引下线和配件。
  • System 3000 是一种技术先进的防雷系统,根据搜集体积法(CVM)提供高效的避雷针布置。

了解更多

LP 设计服务

我们了解建筑业的最新要求。如果您需要快速的技术建议或全面的项目帮助,nVent ERICO 可以提供以下帮助:

  • 塔楼和高层建筑防雷组件的定制设计。
  • 建筑混凝土地基的计算机接地布局和分析
  • 为工程师和承包商提供广泛的培训和咨询服务。
  • 减轻风险并改进电气保护系统设计的定制计划。
  • 本地现场支持。

浪涌保护


现代工业在很大程度上依赖电子自动化来提高生产力,确保安全以及提供经济效益。然而,电源电路通常会因来自电力负载切换、电气噪声甚至偶尔诱发的电脉冲的电气干扰而受到严重污染。由于工业设备的暂时性或永久性故障造成的安全和经济后果是不可容忍的,因此应在关键电源电路上安装保护装置。nVent ERICO 提供一整套浪涌保护装置,这些装置可以结合到一个有效的阶段性电气保护计划中。

nVent ERICO 提供采用协作式方法的电源浪涌保护解决方案,防护的第一阶段是在电源进线口安装主要保护装置,在分支配电盘安装第二级保护,在其他有需要的位置分别安装应用。

TDX 系列

nVent ERICO 的瞬态识别面板保护器系列专用于关键的保护应用。该系列专门用于设备、面板和电机保护应用,即使在最不利的过电压条件下也能提供较长的使用寿命。

SES 系列

nVent ERICO 的进线口抑制产品系列旨在保护住宅或小型商业配电盘的进线口处的敏感电子设备。这些型号可以针对由严重的瞬变事件引起的浪涌以及较小规模的中断等提供防护。

DT 系列

nVent ERICO 提供多个系列的浪涌保护装置 (SPD),适用于广泛的应用,可针对配电系统的电压瞬变提供可靠的保护。The DT1 and DT2 Series DIN Rail Surge Protective Devices provide reliable and efficient protection against voltage transients within the IEC Class I and UL Type 1CA environments. 

EDT 系列

EDT2 系列增强型瞬态鉴别浪涌保护装置可在 IEC II 类和 UL 1CA 类环境中,针对电压瞬变提供可靠的保护。此外,nVent ERICO 的瞬态识别 (TD) 技术可在持续过电压事件和异常过电压事件发生期间及发生之后确保持续运行。

浪涌抑制滤波器

浪涌抑制滤波器将高能量浪涌分流与浪涌滤波相结合,是主要服务保护应用的理想选择。它们高效的低通滤波级可以显著降低电压增长率和允通电压,从而大大降低物理设备发生损坏的风险。该产品结合了 TD 技术,因此对交流电源系统的暂态过电压具有稳健性,并且其符合 IEC 标准,从而确保了最高的产品性能和最大的产品安全性。

通信保护

nVent ERICO 提供多个系列的数据和信号浪涌保护装置,旨在为设备提供针对感应浪涌的瞬态保护。这些产品不仅适用于保护工业设备,同时结构紧凑且外形小巧,并具有高浪涌载流容量。nVent ERICO 数据和信号浪涌保护提供了完善的解决方案,帮助避免损坏、停机和电源损坏。

立即了解更多有关 nVent ERICO 培训的信息!

立即了解更多有关 nVent ERICO 培训的信息!

nVent ERICO 提供培训和专业发展信用。

nVent ERICO 拥有超过 100 年的行业经验,致力于提供广泛的电气保护系统规格、安装和维护培训,以确保最佳性能和合规性。

nVent ERICO 是一家 RCEP 国家实时指导技术培训提供商,有权针对培训活动发布 PDH,并提供课程覆盖:

  • 接地与连接
  • 浪涌保护
  • 防雷

 

了解更多


Cadweld.com

了解有关面向工程师或承包商的 nVent ERICO Cadweld 的更多信息。了解如何为您的应用指定、选择和安装任何类型的连接。

查看我们的 nVent ERICO 资源目录

查看我们的 nVent ERICO 资源目录

访问 nVent ERICO 资源目录,其中包括宣传册、白皮书、目录等。

nVent ERICO 接地增强材料 (GEM) 计算器

为了帮助估算安装所需的接地增强材料 (GEM) 数量,nVent 自豪地提供我们免费的基于 Web 的接地增强材料 (GEM) 计算器。

准备开始?

联系我们,了解有关我们的接地、连接和雷电保护解决方案、专业知识或产品的更多信息。

联系我们

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink