借助专为消防喷淋器装置设计的解决方案来提高效率。
消防喷淋装置可能很复杂,尤其是在地震区。NVent CADDY 产品可帮助承包商节省时间和降低装置的总成本。纵观历史,各品牌的吊架和支撑件已难以区分。这些产品可能足以支撑系统,但几十年来没有经历过任何创新。
NVent CADDY 产品开发团队一直致力于让产品安装变得更加安全、快速和简单。我们以客户为导向的解决方案为安装者提供独有优势,采用市场上最全面最具创新性的设计。
我们的悬挂、支撑和支持解决方案以其高质量、卓越的技术性能和简单、直观的安装而闻名。NVent CADDY 为各种需求提供可靠支持,例如:
泵房
立管应用
主线和支线
抗震支撑
我们的系统
nVent CADDY 悬挂和支撑系统
nVent CADDY 支线约束系统
nVent CADDY 支线约束系统是限制 1" 通过 2" 支线的理想选择。
我们的创新系统的安装速度和简易性较目前的方法大为提高。它直接连接到钢筋托梁、工字梁或檩条,以及混凝土和木结构。
NVent CADDY 支线约束系统仅需简单的两步安装流程,与传统方法相比,可节省高达 80% 的时间。
nVent CADDY CPVC 悬挂系统
NVent CADDY 为悬挂 CPVC 管道提供多种选项。
我们的支撑件可以在狭小空间内提供多个偏移,并包含内置的浪涌抑制器。
我们的吊架带有专门设计用于保护塑料的凸缘,并提供多种快速安装配置。
无论您要处理什么类型的结构,我们都有满足您需求的 CPVC 解决方案。
准备好开始了吗?
请联系我们,让我们通过防火解决方案、专业知识或产品供应提供帮助。