电气固定和紧固让施工现场更加安全高效
自 1956 年以来,nVent CADDY 优质且易用的产品一直深受承包商信赖,业已形成一套完整的创新性解决方案。NVent CADDY 解决方案为客户工作的每一步提供服务,从设计、安装到检验全面覆盖。
我们创新的 nVent CADDY 电气固定和紧固解决方案深受信赖,无需工具即可轻松安装。具体包含:
使用 nVent CADDY 解决方案来解决常见的施工现场挑战,包括建筑规范要求、项目时间紧迫、技术工人短缺、消防和生命安全以及关键建筑和设备保护。NVent CADDY 产品经过精心设计,安全、快速且简单易用。
安全
NVent CADDY 产品设计采用多个免工具组件,能实现以更少的工具进行更安全的安装。
快速
NVent CADDY 产品设计旨在减少总安装时间和总安装成本。这些产品解决方案也可以预制,从而将以前需要在升降机和梯子上完成的大量工作转移到地面。
简单
NVent CADDY 产品设计旨在加固硬件、减少部件和所需的工具,通过消除过程中的步骤让安装变得更为简单,从而节省总体时间。
预制
NVent CADDY 预制解决方案由电工为电工打造
从简单的组件到复杂的系统,我们的团队都可以胜任。NVent CADDY 预制解决方案可根据您的项目量身打造,实现完美适用,并配备专属团队来检验和测试所有组件。NVent CADDY 预制解决方案同时提供:
- 每个运输箱的布局图,以数字标识每个组件位置
- 大型组件标签,其中包括安装组件和电缆所需的所有数据,包括进出线连接、安装高度和电路信息
- 配有后开口系统的组件,可在接线盒后部进行所有端接
入墙
NVent CADDY 为您的工作提供电气固定和紧固、入墙及螺柱墙产品解决方案
NVent CADDY 拥有一整套创新性入墙和螺柱墙解决方案,这些解决方案经过战略性设计,安全、快速且简单易用。这些解决方案可轻松安装到木制或金属螺柱墙中,包含以下产品区域:
- 螺柱箱安装支架之间
- 单一箱体到螺柱
- 预制入墙解决方案
- 机械螺丝刀支架和滚道支撑件
天花板和吸音
NVent CADDY 吊架、紧固件、卡具和夹具,使天花板和隔音工作变得轻松
使用专门设计的解决方案固定天花板、照明灯具、出线盒等,帮助承包商更快地工作。
nVent CADDY 天花板和隔音紧固、悬挂和支撑产品为您提供简单到复杂的多种安装选择,使每项工作都变得更加容易。
吸顶安装的益处:
- 适应并灵活满足工作现场的独特要求
- 高夹持力
- 抗拉强度大,承载能力高
- 重量轻
- 跨各种基材的优异材料相容性
- 简化安装
甲板
nVent CADDY 甲板附件提高了安装效率和灵活性
NVent CADDY 甲板支撑件提供一种快速安全的方法,帮您解决安装甲板导管和入墙电箱安装的难题。该产品解决方案为各种混凝土甲板厚度和导管配置提供相应功能。FBS 系列设计旨在提供应用中的位置灵活性,并增加 CADDY 紧固件的安全性。提供各种支撑高度、吊架配置和附件。
特色产品
需要其他帮助?
是否有准备好进行规划的预制、入墙或吸顶项目?
请联系我们,让我们通过 nVent CADDY 解决方案、专业知识或产品供应为您提供帮助。