nVent CADDY 数据和网络解决方案
从单线到大型线束和电缆托盘,nVent CADDY 的产品和工程解决方案可以满足任何数据通信需求。我们解决问题、节省时间的解决方案包括您熟悉和信任的产品,从 J 型钩到伸缩支柱更换,以及 nVent CADDY WBT 高性能线缆支撑。所有产品都设计为协同工作,使您的电缆安装更加轻松。
借助 nVent CADDY 电缆管理产品的组合找到理想的解决方案,包括新型 nVent CADDY WBT 高性能线缆支撑和配件。nVent CADDY 产品旨在协同工作,以最低的总安装成本和轻松的安装来出色完成工作。
nVent CADDY 为布线安装需求提供解决问题、节省时间的解决方案,从单根线到大型线束和线缆支撑。了解有关 nVent CADDY 数据通信解决方案的最新产品以及它们如何协同工作的更多信息。
电线篮托盘和梯架支撑
nVent CADDY WBT 高性能线缆支撑系统是行业领先的连续线缆支撑和路径支持解决方案,适用于当今的高性能布线系统。高度工程化的功能有助于确保安装的安全性,符合高性能线缆的规范和行业标准。这一强大的解决方案让使用者相信,他们的数据安装通过创新的成形桥架、模板衬垫和附件出口和退出口得到了理想的支持。巧妙的设计使安装人员能够最大限度地提高预制件和 nVent CADDY Rod Lock 支柱的现场效率。nVent CADDY WBT 高性能线缆支撑系统提供了当今数据通信和电气承包商所需的性能、时间节约和多功能性的完美结合。
在数据和网络解决方案宣传册中了解有关各种产品的更多信息:
大线束安装
nVent CADDY 提供多种选项,可有效支撑高性能电缆的大线束。当线缆支撑不符合成本效益或难以安装在狭小空间时,这些 nVent CADDY 非连续电缆支撑件将帮助承包商满足应用要求。
nVent CADDY Cat HP J 型钩系统是一种先进的、非连续路径支撑解决方案,适用于当今的高性能线缆布线需求。高度工程化的功能有助于确保安装的稳定性和安全性,符合高性能线缆的规范和行业标准。nVent CADDY Cat HP 系统是使用钢丝网线缆支撑、梯盘或类似复杂替代品的经济高效的替代品。它所需的材料和安装时间比其他方法少得多。此多功能解决方案适用于多种安装方法,可作为单独的 J 型钩、预制 nVent CADDY Cat HP 组件和多层树以及可互换 nVent CADDY Cat HP 组件提供。
在数据和网络解决方案宣传册中了解有关各种产品的更多信息:
中等线束安装
nVent CADDY 提供多种选项,可有效支持高性能类别电缆的中等线束。这些 nVent CADDY 非连续电缆支撑件从主要线缆支撑路径分支出来,将有助于承包商满足应用要求。
在数据和网络解决方案宣传册中了解有关各种产品的更多信息:
小线束和单电缆安装
随着电缆路径上的电缆数量越来越少,nVent CADDY 提供的产品不仅具有成本效益,而且能够快速安装到各种结构上,如金属梁、螺纹杆和甲板。其中一些体积更小巧美观,并可适应狭小的空间。
在数据和网络解决方案宣传册中了解有关各种产品的更多信息:
准备好开始了吗?
是否有准备好进行规划的项目?
与我们联系,了解我们如何利用接地与连接解决方案、专业知识或产品提供帮助。