nVent CADDY 电缆管理解决方案
我们始终在寻找多种方法,通过将新功能融入我们的产品组合来降低您的总安装成本、减少工具的使用和提高安全性。这一理念已延伸为适用于所有结构类型的 3000 多种固定和紧固解决方案,从钢到混凝土,再到不断扩大的电缆管理系列,全都履行了相同的高品质承诺。
以全面的客户服务和对承包商需求的尽心尽力为后盾,nVent CADDY 提供为您熟知和信赖的产品,这些产品适用于数以千计的电气和数据通讯应用,从夹扣到金属压力夹和 J 型钩,再到齐全的电线篮桥架、穿孔电缆托盘和电缆梯架,应有尽有。
为您的项目选择适合的电缆支撑件
哪种类型的电缆需要支撑件?
电源线:双绞线、多芯电缆等。数据线:以太网供电 (PoE)(LED 灯、安保、建筑自动化)、光纤电缆、同轴电缆等。
路径上有什么类型的角度?
电气/数据通讯应用中的数据中心要注意弯曲半径,因为如果电缆弯曲到极端的角度,传输完整性会受到影响。
电缆是否需要防火?
您使用的电缆类型及其供电系统也会影响您是否需要 DIN 4102-12 规定的耐火完整性等级产品。
哪种类型的支撑件为最佳?
您想要连续系统还是非连续系统?如果是连续系统,选择电缆托盘,如果是非连续系统,使用 J 型钩。
连续与非连续系统
连续支撑系统包含电缆托盘或其他支撑件,沿电缆敷设路线一路延伸。在以太网供电 (PoE) 应用中,这些支撑件可能会被穿孔以便散热,或设计为使电线分散铺开,避免热量积聚。另一方面,非连续的选项将为电缆提供间隔支持。电气/数据通讯应用中常用的 J 型钩就是一种非连续支撑组件,与电缆托盘相比,它支撑电缆的成本更低,同时提供强劲的散热性能。NVent CADDY J 型钩系统是唯一能提供合适的弯曲半径的 J 型钩(根据 ISO/IEC 14763-2,大于 4 倍电缆直径)。非连续路径支撑解决方案(如 J 型钩)的安装速度比连续解决方案快达 70%,通常更具成本效益且所需材料更少。
欧洲的许多承包商和设计师更习惯于连续解决方案(如电缆托盘),特别是对于开放式天花板安装,因此在大多数应用中更偏向于此方案。但无论您的偏好如何,nVent CADDY 提供多种多样的连续及非连续固定、紧固和支撑产品,为高效的电缆管理设计提供多种选择。
大
中
小
屋顶
多种安装方法
支撑和容纳数据电缆,以及了解不同的安装方法及其需求,是任何设计合理的电缆管理系统的基本要素。NVent CADDY 电缆管理系列与 nVent CADDY 全面的固定和紧固解决方案相结合,适用于任何类型的电气或数据通讯安装:包括螺纹杆、天花板、梁、吊架、屋顶/地面或挂线支撑件。选择 nVent CADDY 实现更快、更简单和更安全的电气及数据通讯安装。
查看完整手册了解这些产品,包括 nVent CADDY 主要产品系列。
电线篮桥架解决方案
NVent CADDY 通过拥有专利的免工具集成耦合系统提供电线篮桥架解决方案,消除了在电线篮桥架安装时使用连接附件的需要。该系统的通用性和性能使它能够满足任何类型的基础设施的具体需求。NVent CADDY 电线篮桥架集成了自有固定系统,因此能减少安装成本和时间。
作为唯一利用钢的弹性特性的电线篮桥架,它们除了具有更长的使用寿命外,还提供更大的阻力和安全性。高品质的钢确保更高的耐久度、工作负荷、焊点电阻,并且由于进行了防腐处理,因此具有更高的耐用性。
穿孔电缆托盘解决方案
NVent CADDY 穿孔电缆托盘解决方案是一个免工具快速安装的穿孔电缆托盘系统。这一用于穿孔电缆托盘的连接系统经过精心设计,安装速度更快、更易使用,可在时间效率至关重要的市场中提供商业优势。
电缆梯架解决方案
NVent CADDY 提供电缆梯架解决方案,实现快速安装,降低成本。特殊的异形侧截面增强了结构刚性,增加了电缆的内部宽度,提高了性能耦合和边缘安全性。开槽的侧截面可实现更快安装,因为梯架可以切割成任何长度并连接,无需现场钻孔。它还可以固定到梯子两侧,减轻重量。
需要其他帮助?
请联系 nVent CADDY,让我们通过电缆管理解决方案、专业知识或产品供应为您提供帮助。