跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

电信和数据通讯保护解决方案

为数据通讯和电信应用程序提供高效、安全和节约成本的解决方案

查找使用 nVent 保护和支持关键数据通讯和电信系统应用所需的所有产品。了解综合范围的开放标准产品,可以组装成良好保护、优化、封闭的数据通讯和电信系统以满足您的需求。然后,利用专门设计的紧固、悬挂和支撑产品,提高效率和安全性,同时降低项目寿命期的成本。

数据通讯与低压紧固和悬挂方案

利用数据通讯和低压安装中的一系列高性能紧固、悬挂和支撑产品,满足和超过对高性能数据线缆管理的要求。

了解更多

网络和数据中心防护

利用可靠的机柜、机架、通道封闭装置、冷却、线缆和电源管理产品,为您的网络或数据中心建立一个可靠的基础设施,以确保不受干扰的性能和高效的操作。

了解更多

特色产品

Varistar 服务器机柜

EuropacPRO 套件,无屏蔽、背板灵活、滑轨装配

AdvancedTCA 450/40 系列,14 槽,DC

户外 ComLine FTTX

更多特色产品

CompactPCI Serial 4 U、9 槽,后 I/O、ATX 电源

一体式户外机柜

MicroTCA.0 系统 1 U,6 个单个中型 AdvancedMC 模块

Varistar 封闭装置

了解我们关于 nVent CADDY 的数据通讯、电信和低电压支持产品等全系列产品:

观看视频,了解更多关于我们的信息和通信技术组合的内容。

观看视频

需要应对您的数据通信和电信问题?

我们非常愿意为您寻找解决方案,助您应对挑战。请留言,我们会尽快回复您。

联系我们

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink