商业建筑安全和电气保护 Solutions to Help Ensure the Safety and Protection of Commercial Buildings 从雷电保护系统到耐火布线,nVent 产品组合可进行连接和保护以帮助降低商业建筑中的风险。我们的系统符合严格的标准和规范,有助于保护您的商业空间。 低压电源和接地连接 nVent ERIFLEX 提供的母线、导线和其他解决方案可以提高可靠性和安全性。 了解更多 雷电保护 利用久经考验的 nVent ERICO 电气保护解决方案保护您的设施,从而让您高枕无忧。 了解更多 浪涌保护 通过 nVent ERICO 浪涌保护系统保护您的技术免受内部和外部产生的脉冲,设计用于在配电盘和使用点提供一次和二次保护。 了解更多 电信和数据通讯保护解决方案 查找使用 nVent 保护和支持关键数据通讯和电信系统应用所需的所有产品。了解综合范围的开放标准产品,可以组装成良好保护、优化、封闭的数据通讯和电信系统以满足您的需求。 了解更多 您是否需要帮助? 我们非常愿意为您寻找解决方案,助您应对挑战。请留言,我们会尽快回复您。 联系我们
电信和数据通讯保护解决方案 查找使用 nVent 保护和支持关键数据通讯和电信系统应用所需的所有产品。了解综合范围的开放标准产品,可以组装成良好保护、优化、封闭的数据通讯和电信系统以满足您的需求。 了解更多