坚固的机壳解决方案保护跟踪侧关键电子设备
对于跟踪侧信号和火车站,nVent SCHROFF 提供广泛的户外机壳和应用的冷却系统及室内解决方案适用于轨道旁建筑物内的电子设备。
铁路应用的电子机壳需要坚固的机械结构,能够承受严重的冲击、振动和铁路日日运营的整体挑战性的环境条件。nVent SCHROFF 专门为跟踪侧信号应用提供机壳,提供拥有多种国际铁路认证的各种产品。我们为跟踪侧信号电子设备提供广泛的机柜、壁挂式机箱和插箱,其设计基于标准平台,可以很容易地缩放或定制,以满足个人要求。
应用概述
跟踪侧信号
在跟踪侧信号应用和铁路平台上使用的坚固的户外机柜和冷却解决方案,及经过铁路使用 / 应用的测试和认证的解决方案。
铁路沿线信号盒
信号箱计算机的机壳解决方案,具有屏蔽的 19 英寸插箱和特殊的背板,用于在 -20℃ 至 +70℃ 的温度下安全运行。
铁路站的电子系统
位于数据中心和控制室的铁路电子室内机柜,具有 EMC 屏蔽和众多 nVent 线缆管理解决方案。
特色产品
我们的铁路解决方案对信号和警报的好处:
- 安全和保障:最牢固地防止免受人为破坏和极端温度环境条件
- 冲击和振动认证
- 高效:高效节能气候控制
- 安静:特别低的噪音水平
- 灵活:模块化产品平台让您根据需要定做解决方案