易于安装且可靠的电地暖解决方案
从浴室到客厅、从家到仓库,都能享受到地暖的舒适性。nVent NUHEAT 电地暖系统温暖舒适并且节能。针对每幢建筑或房屋进行优化,提供最佳的地板舒适度,缩短了安装时间,温控器支持 wifi 连接,质保长达 25 年。
在任何类型的房间或建筑物中提高舒适度
电地暖使任何空间都更加受人欢迎。它们不仅节能,而且保持足部温暖,给您极致舒适的感觉。
既节能又隐形的电地暖系统,在住宅和公寓的浴室或厨房,以及体育馆、酒店和水疗中心表现完美。
适用于各种应用的合适的温控器
具有能耗监控功能和 Wifi 连接:我们的温控器简单、高效且适合任何应用。商业应用的内置监控程序也与您的楼宇管理系统 (BMS) 兼容。
减少项目完成时间
预制垫可用三个简单步骤进行安装,是完美的省时安装解决方案。简单地用抹子涂抹薄层,将 nVent NUHEAT 地暖垫铺在薄层上,再添加另一层薄层,最后安装瓷砖。我们在三天内制造 100% 覆盖范围的定制垫。
现场支持
信赖用于大型项目和开发的全服务电地暖支持。我们在施工过程的所有阶段都协助您,包括:
- 现场测量和验证
- 带工地物料清单的贸易协调
- 现场承包商培训
- 安装和技术支持
- 为买家提供售后技术支持
全面质保
严格的产品测试流程,我们引以为豪,并将其作为我们产品的质量和可靠性的后盾。我们的质保远远超出了行业标准,对于我们的 nVent NUHEAT 电地暖系统,我们的产品质保期高达 25 年,如果由认证的专业安装人员安装,则提供 25 年的全面质保。
查找产品
作为热源的电地暖

nVent NUHEAT 电地暖系统加热的不仅仅是地板。事实上,它们可加热整个房间。
25 年全面质保
获得独家权利——为客户提供 nVent NUHEAT 25 年全面质保。成为认证的专业安装人员!