跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

数据通讯和电信

基于全球标准的先进的解决方案

采用我们丰富的户外和室内机柜、预配置系统和插箱、快速背板等给您的电子设备提供安全保护

我们标准化、模块化平台加快了您的市场反应时间,同时提供有竞争力的成本、可靠性的性能。

特色产品

Varistar CP Server Cabinet

europacpro-backplane-mounting.jpg 图像

EuropacPRO 套件,无屏蔽、背板灵活、滑轨装配

AdvancedTCA 450/40 系列,14 槽,DC

户外 ComLine FTTX

更多特色产品

CompactPCI Serial 4 U、9 槽,后 I/O、ATX 电源

一体式户外机柜

MicroTCA.0 系统 1 U,6 个单个中型 AdvancedMC 模块

Varistar 封闭装置

nVent 解决方案用于信息通信技术

为了满足电信行业日益增长的需求,nVent 提供了广泛的 ICT 解决方案。

观看视频

需要应对您的数据通信和电信问题?

我们非常愿意为您寻找解决方案,助您应对挑战。请留言,我们会尽快回复您。

联系我们

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink