即使在最危险场所,也可保护您的重要资产
保护过程控制中的关键设备和操作人员的安全依靠我们行业领先的 nVent HOFFMAN机柜解决方案 - 在恶劣环境中保护您的关键电气部件,我们已为全球的工业应用提供过超过 300万台的机柜
通过我们全球 3,000 多家经销商网络,获得您所需的优质解决方案。
- 用 SpectraCool 危险场所空调提高控制面板的可靠性
- 使用防火和防爆机柜在 Division 1 或 Zone 1 区域中保护电气控制装置
- 利用吹扫和增压解决方案,降低大型控制面板在危险区域中的损失
- 利用 Zonex 机柜保护 Zone 1 或 Zone 2 区域的终端
- 利用丰富的附件,优化控制面板的设计和易用性
特色产品
不确定从哪儿入门?
没有两个环境完全相同,这意味着在一个应用中的设备保护方案,在另外一个应用中可能并不适合。
依靠 nVent HOFFMAN 专家和工具为您的具体项目进行指导。