依靠我们领先的保护措施应对恶劣的环境
使用专门为腐蚀环境设计的机柜解决方案,防止您的自动化资产受到有害化学品、溶剂等的侵害。从nVent HOFFMAN多种材质和涂层中选择:如碳钢、ABS、聚酯、聚碳酸酯和玻璃纤维等金属和非金属设备保护产品。
从多种型号、尺寸、配置、材料、涂层和类型评级中选择。通过我们全球 3,000 多家经销商网络,迅速获得您所需的优质产品。
- 3RX、4X、7、9 型
- 设计都达行业标准,包括 IEC、UL、IP、NEMA 和 NSF
- 先进的、内部实验室测试、验证和全球代理认证服务
- 定制工程服务
特色产品
不确定从哪儿入门?
没有两个环境完全相同,这意味着在一个应用中的设备保护方案,在另外一个应用中可能并不适合。
依靠 nVent HOFFMAN 专家和工具为您的具体项目进行指导。